TIDA-00277

TIDA-00277

设计文件

概述

此 TI 参考设计是一款驱动提示音的 3.1W 单声道全差分音频功率放大器,是针对中端仪表组市场进行优化的汽车仪表组系统解决方案的一部分。整个仪表组解决方案支持 4.5-40V 的系统功能,能够承受冷启动、启动停止和负载突降情况。

特性
  • 3.1W 单声道全差分 AB 类音频放大器,可消除共模噪声,专为驱动阻抗至少为 3Ω 的扬声器而设计
  • TPA6211A1-Q1 放大器仅需要三个外部元件(无输入耦合电容器),从而减少了外部元件整体数量
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU567.PDF (413 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRAU3.PDF (195 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC657.ZIP (103 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRAU2.PDF (27 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车音频放大器

TPA6211A1-Q1 — 汽车类 3.1W 单声道模拟输入 AB 类音频放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 TIDA-00277 Test Results 2014-10-2
用户指南 TIDA-00277 Design Considerations 2014-10-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频