TIDA-00187

TIDA-00187

设计文件

概述

运算放大器 (op amps) 已在信号调节电路和测量系统中已有数十年的应用历史。具有从负到正电源轨输出的运算放大器通常称为轨到轨输出 (RRO) 运算放大器。这些器件在便携式系统中被越来越广泛地用于驱动模数转换器 (ADC),而在这些系统中,在不牺牲转换器动态范围的前提下降低功耗是关键考量。在任务需要最低功耗 RRO 运算放大器的同时,电路设计人员发现轨到轨并不完全意味着轨到轨。  实际上,根据负载情况,输出电压通常仅限于轨内几百毫伏的范围。此问题称为余量,是 RRO 架构导致的结果。本应用报告重点介绍了如何使用低功耗 RRO 全差分运算放大器 (THS4531A) 和低噪声负偏置发生器 (LM7705),在以接地为基准的单电源系统中实现真正的零电压。

特性
  • 单电源 +3V 至 +5V
  • 扩展差分放大器输出范围以包含 0V
  • 低噪声(SNR 约 100dB)
  • 低功耗 (2mW @ 5V)
  • 带宽 36MHz
  • 此款参考设计已进行实验室测试,并附有设计文件和应用手册
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU187.PDF (2292 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDR494.PDF (61 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC352.ZIP (183 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDC353.ZIP (1102 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR460.PDF (64 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM7705 — 低噪声负偏置发生器

数据表: PDF | HTML
全差分放大器

THS4531A — 超低功耗、RRO、全差分放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 Extending Rail-to-Rail Output Range for Fully Differential Amps Design Guide 2014-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频