TIDA-00137

TIDA-00137

设计文件

概述

TIDA-00137 参考设计是一种高速串行视频接口,用于将配备 DVP (LVCMOS) 接口的远程汽车 WVGA TFT LCD 显示屏连接至视频处理系统。它采用 TI 的 FPD-Link II SerDes 技术,通过屏蔽双绞线电缆传输未压缩的视频数据。应用示例包括后座娱乐系统、汽车仪表组和主机显示屏。此设计将 DS90UR241-Q1 和 DS90UR124-Q1 板集成在一起,共同构建该解决方案。

特性
  • 支持 WVGA x 60Hz 数据速率
  • 支持 DVP (LCMOS) 接口
  • 内置自检 (BIST) ASIL B 应用
  • 汽车 AEC-Q100 串行器和解串器
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU376.PDF (159 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDU375.PDF (227 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDR699.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR700.PDF (38 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDR698.PDF (113 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDR697.PDF (864 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

FPD-Link 串行器/解串器

DS90UR124-Q1 — 5MHz 至 43MHz 直流平衡 24 位 FPD-Link II 解串器 - 汽车级

数据表: PDF | HTML
FPD-Link 串行器/解串器

DS90UR241-Q1 — 5MHz 至 43MHz 直流平衡 24 位 FPD-Link II 串行器 - 汽车级

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 TIDA-00137 Overview 2014-6-2
* 测试报告 TIDA-00137 Test Results 2014-6-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频