TIDA-00108
堆叠型过压电池保护器参考设计
TIDA-00108
概述
用于 48V-60V 电池系统的次级保护器目前在工业应用中被广泛使用。TIDA-00108 参考设计向用户介绍如何实现一个可靠的堆叠架构,而不影响 10-15 节串联可充电电池的高精度电压检测系统。在 bq7718xy 系列中,每节电池都通过嵌入式延迟计时器进行独立监控,以防止内联保险丝误跳闸
特性
- 允许在架构中堆叠 2-3 个 bq7718xy 以实现 10-15 节串联电池;带保险丝的次级保护器有源电路具有小尺寸外形,因此可包含在电池组中
- 次级保护器解决方案还可与 bq76920/30/40 第一级监控器和保护器并存
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | 60V 15S Stackable OverVoltage Secondary Cell Protection Design Guide | 2017年 1月 20日 |