TI-PD-ANALYZER

TI-PD-ANALYZER

立即订购

概述

使用 TI-PD-ANALYZER 通过 USB-C® 连接监控和记录配置通道(CC1 和 CC2)上的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 数据,使用户能够分析和调试源端和接收端之间的 PD 通信。TI-PD-ANALYZER 能够按照 USB PD 规范 3.2 修订版 1.1 对所有 PD 消息进行解码。使用随附的 GUI (TI-PD-ANALYZER-GUI),显示并保存该工具记录的 PD 通信数据。

TI-PD-ANALYZER 旨在与配对的 EVM 配合使用,未获得作为独立产品使用的权限。

特性
  • 捕捉并记录源端和接收端之间的 PD 通信
  • 易于使用的 GUI
  • VBUS、CC1 和 CC2 上的电压和电流监测
USB-C 电力输送控制器
TPS25730 — 纯灌电流 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 控制器,无需固件开发 TPS25751 — 具有湿度检测功能和可编程电源的 USB-C® 电力输送 3.2 控制器 TPS25762-Q1 — 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 — 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25772-Q1 — 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS26750 — 支持 240W 扩展功率范围的 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD) 3.2 控制器 TPS65983B — USB Type-C® 和 USB-C® 电力输送 3.0 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TI-PD-ANALYZER — USB 电力传输分析仪工具

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TI-PD-ANALYZER — USB 电力传输分析仪工具

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TI-PD-ANALYZER — USB 电力传输分析仪工具

TI-PD-ANALYZER-GUI — Graphical user interface for the TI-PD-ANALYZER evaluation tool to be used with TI USB-PD devices

close
版本: 0.9.0.0
发布日期: 2025-5-16

Windows installer for the TI-PD-ANALYZER graphical user interface (GUI)

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
TI-PD-ANALYZER — USB 电力传输分析仪工具

发布信息

Version 0.9.0.0

Initial release


Improvements:

n/a


Bug fixes:

n/a


Known limitations:

n/a

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TI-PD-ANALYZER USB PD 分析仪工具 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-8-23
证书 TI-PD-ANALYZER EU Declaration of Conformity 2025-2-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频