THS6012EVM

THS6012EVM

立即订购

概述

The THS6012 500-mA dual differential line driver evaluation module (EVM) is a complete central office side ADSL high-speed driver circuit. It consists of the THS6012 dual differential line driver IC, a THS4001 high-speed, low-power operational amplifier IC, and a number of passive parts, all mounted on a multilayer circuit board. The EVM uses standard BNC connectors for inputs and outputs and also includes a pad area for user component connection and testing. It is completely assembled, fully tested, and ready to use - just connect it to power, a signal source, and a load (if desired).

特性
  • A complete central office side ADSL differential line driver
  • Multiple input configurations set via on-board jumpers
  • A THS4001 high-speed amplifier as an inverter
  • Standard BNC connectors inputs and outputs
  • +/-5 V to +/-15 V operation
  • Nominal 50-ohm impedance inputs
  • Pad area on board for user component placement and testing
  • Good example of PowerPAD package and high-speed amplifier design and layout
线路驱动器
THS6012 — 500mA 双路差分 DSL 和 PLC 线路驱动器

 

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
THS4001 — 270MHz 电压反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

THS6012EVM — THS6012 高速放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

THS6012EVM — THS6012 高速放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
线路驱动器
THS6012 — 500mA 双路差分 DSL 和 PLC 线路驱动器
硬件开发
评估板
THS6012EVM — THS6012 高速放大器评估模块

THS6012 PSpice Model (Rev. B)

close
版本: null
发布日期: 2011-10-4
产品
线路驱动器
THS6012 — 500mA 双路差分 DSL 和 PLC 线路驱动器
硬件开发
评估板
THS6012EVM — THS6012 高速放大器评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 THS6012EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 THS6012 EVM User's Guide 1998-11-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频