TDZ8907EVM

TDZ8907EVM

立即订购

概述

TDZ8907 评估模块 (EVM) 板旨用于评估 TDZ8907,这是一款紧凑型高效升压压电式驱动器,针对空间受限且对功率敏感的应用进行了优化。TDZ8907 集成了低噪声升压转换器和驱动器电路,能够在低至 2.1V 的电源电压下产生高达 11V 或 15V 的峰值电压,因此该器件非常适合楼宇自动化(消防安全、楼宇安防)和医疗备用蜂鸣器等电池供电设计。TDZ8907 的简单设计可以在电器应用中轻松产生蜂鸣声或嗡嗡声。

特性
  • 电源输入电压范围:2.1V 至 5.5V
  • 具有高达 30VPP 输出的集成升压转换器,支持 11V 或 15V VOUT
  • 无需软件
  • 板载可变频率振荡器
  • 在 11V 和 15V 升压输出之间轻松切换
  • 5V/3A USB-C 电源输入
压电式驱动器
TDZ8907 — Cost-optimized, high-efficiency, PWM input boosted Piezo driver with volume control
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
TDZ8907EVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

TDZ8907EVM — TDZ8907 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TDZ8907EVM — TDZ8907 评估模块

close
版本: null
发布日期:
认证

TDZ8907EVM-DOC-CERT — TDZ8907EVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TDZ8907EVM — TDZ8907 评估模块

TDZ8907EVM-DOC-CERT — TDZ8907EVM EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-9-21
硬件开发
评估板
TDZ8907EVM — TDZ8907 评估模块

文档

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

发布信息

TDZ8907EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TDZ8907 Evaluation Module PDF | HTML 2026-9-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频