TAS67524Q1EVM

TAS67524Q1EVM

立即订购

概述

TAS67524Q1EVM 展示了具有 1L 调制功能的 4 通道数字输入闭环 D 类汽车级音频放大器 TAS67524-Q1,该放大器每个通道减少了 1 个电感器,从而将 4 个通道的电感器成本降低了 50%。该 EVM 使用 PurePath™ Console (PPC3) 图形用户界面进行编程和 I2C 配置,以评估 TAS67524-Q1 器件的特性、功能和性能。

特性
  • 板载 USB 转 I2C 控制器,可通过 PPC3 GUI 进行器件评估并配置实时负载诊断、热增益和 PVDD 折返以及低延迟信号路径等功能
  • 新型 1L 调制技术每个通道仅需要一个电感器,与传统设计相比,可节省成本并缩小 PCB 尺寸
  • 通过 I2C 读取全局温度、通道温度和 PVDD 值,便于进行系统级热管理
  • 具有光学、SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S/TDM)输入选项
汽车音频放大器
TAS67524-Q1 — 采用 1L Modulation™ 技术的汽车级 19V 数字输入四通道 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 evaluation module

支持的产品和硬件

TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
认证

TAS67524Q1EVM-DOC-CERT — TAS67524Q1EVM EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 评估模块

TAS67524Q1EVM-DOC-CERT — TAS67524Q1EVM EU 符合性声明 (DoC)

close

TAS67524Q1 EU Declaration of Conformity

SHA-256 校验和
硬件开发
评估板
TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 评估模块

发布信息

TAS67524Q1EVM EU Declaration of Conformity

评估模块 (EVM) 用 GUI

TAS67524-GUI — TAS67524 PPC3 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车音频放大器
TAS67524-Q1 — 采用 1L Modulation™ 技术的汽车级 19V 数字输入四通道 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS67524Q1EVM — TAS67524-Q1 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS67524Q1EVM 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-1-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频