TAS5815EVM

TAS5815EVM

立即订购

概述

TAS5815 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TAS5815PWP 数字输入闭环 D 类放大器的运行情况和性能。TAS5815PWP 是一款立体声高性能闭环 D 级放大器,具有低功耗和先进的音频处理功能。名为 PurePath™ Control Console 3 的图形用户界面或 GUI 用于将 USB 连接到 EVM。该 EVM 具有光纤 SPDIF 输入、I2S、TDM 以及通过 USB 接口的音频输入。

特性
  • TAS5815 的集成式 DSP 支持 H 类包络跟踪,无需开发复杂的跟踪软件或外部微控制器
  • 可以为器件 A 配置集成式 TPS552882 降压/升压转换器,用于评估 H 类效率性能
  • 具有光学 SPDIF、USB 和 PSIA(外部 I2S)输入选项
  • 基于 PurePath Console 3 软件 (GUI) 的展示、评估和开发环境
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5815 — 具有 H 类控制功能的 30W 立体声、60W 单声道数字输入高效 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5815PWPEVM — TAS5815 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5815PWPEVM — TAS5815 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5815PWP 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-13
用户指南 TAS5815 和 TAS5802 处理流程 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-24
证书 TAS5815PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-5-24
证书 TAS5815EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-30

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频