TAS5755MEVM

TAS5755MEVM

立即订购

概述

TAS5755M 评估模块展示了德州仪器 (TI) 的 TAS5755M 器件。TAS5755M 将高性能 PWM 处理器与 D 类音频功率放大器完美结合。此 EVM 可配置为两种模式:一种是搭配 BTL 低音炮的双单端 (SE) 扬声器 (2.1),另一种是双路桥接式扬声器 (BTL) (2.0)。TAS5755M 具备额外的音频处理功能,例如环绕声 (3D) 功能。

特性
  • 通道评估模块设计
  • USB 接口
  • 使用光纤或同轴输入的标准 I2S 数据输入
  • 通过模数转换器的模拟输入
  • 低音炮连接—PWM 端子为外部低音炮电路板提供 PWM 信号和电源
  • 可通过 EVM 软件 GUI 访问控制信号增益和数据格式
扬声器、电视和条形音频放大器
TAS5755M — 具有 2.1 声道模式的 50W 立体声、100W 单声道、8V 至 26.4V、数字输入开环 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5755MEVM — TAS5755M 2x45W (2x18W + 1x45W) 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5755MEVM — TAS5755M 2x45W (2x18W + 1x45W) 数字输入、开环 D 类音频放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC257 — TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_Build_8

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
通用音频放大器
TAS5731 — 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5755MEVM — TAS5755M 评估模块

SLOC257 — TAS57X1 GUI TAS57x1_v2.1_Build_8

close
版本: 01.00.00.0A
发布日期: 2012-8-20
产品
通用音频放大器
TAS5731 — 支持 2.1 声道的 20W 立体声、41W 单声道、8V 至 21.5V、数字输入开环 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5755MEVM — TAS5755M 评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc257 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc257a/sloc257a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC257. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5755EVM Evaluation Module (Rev. A) 2017-10-18
证书 TAS5755MEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频