TAS5414BQ1DKDEVM

TAS5414BQ1DKDEVM

立即订购

概述

Evaluation Module for the TAS5414B-Q1 4 channel Class D automotive audio amplifier, in the DKD package. This evaluation module provides a platform to test the capabilities of the amplifier including EMC testing.

特性
  • Four channels Class D audio amplifier
  • Delivers 28 Watts per channel into 4 ohms and 50W into 2 ohms in car battery voltage
  • Full speaker diagnostics I2C control through an USB interface
  • Graphical User Interface includes Indicators for power, fault, mute, standby, and Clip/over-temp-warning
  • 汽车音频放大器
    TAS5414B-Q1 — 具有 I2C 诊断和负载突降保护功能的汽车级 28W、4 通道、6V 至 24V 模拟单端输入 D 类音频放大器
    下载 观看带字幕的视频 视频

    立即订购并开发

    评估板

    TAS5414BQ1DKDEVM — TAS5414B-Q1 DKD 评估模块

    支持的产品和硬件
    有库存
    限制:
    TI.com 上缺货
    TI.com 上无现货

    TAS5414BQ1DKDEVM — TAS5414B-Q1 DKD 评估模块

    close
    版本: null
    发布日期:
    适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

    技术文档

    star
    = TI 精选热门文档
    未找到结果。请清除搜索并重试。
    查看全部 2
    顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
    * EVM 用户指南 TAS5414B and TAS5424B Evaluation Module 2011-12-21
    证书 TAS5414BQ1DKDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

    支持和培训

    可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

    查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

    所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

    如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

    视频