TAS5412Q1PHDEVM

TAS5412Q1PHDEVM

立即订购

概述

This evaluation module enables users to test the capabilities of the TAS5412-Q1 including EMC testing to make designing easier and time to market faster. The TAS5412-Q1 two channel Class D amplifier can be designed into applications for automotive audio/infotainment, "smart glass" to electrically control the transmission of light through windows or skylights, seat vibration to alert driver of changing environments, artificial sound generation to create sense of engine noise for electric vehicles just to name a few!

特性
  • Provides a platform to test the ability of the amplifier to deliver 28W/channel into 4 Ω and 46W/channel into 2 Ω at typical car battery voltage (14.4V)
  • Highlights TI's Electromagnetic Compatibility (EMC) leadership
  • Requires minimum external filtering components
  • Includes an easy to use Graphical User Interface (GUI) with indicators for power, fault, mute, standby, and Clip/over-temp-warning
  • Offers full Speaker diagnostics that can be accessed through a USB interface
汽车音频放大器
TAS5412-Q1 — 具有 I2C 诊断和负载突降保护功能的汽车级 28W、2 通道、6V 至 24V 模拟单端输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 双通道汽车数字放大器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 双通道汽车数字放大器评估模块

close
版本: null
发布日期:
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLOC298 — TAS5412-Q1 EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车音频放大器
TAS5412-Q1 — 具有 I2C 诊断和负载突降保护功能的汽车级 28W、2 通道、6V 至 24V 模拟单端输入 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 双通道汽车数字放大器评估模块

SLOC298 — TAS5412-Q1 EVM GUI

close
版本: 01.00.00.00
发布日期: 2013-9-24
产品
汽车音频放大器
TAS5412-Q1 — 具有 I2C 诊断和负载突降保护功能的汽车级 28W、2 通道、6V 至 24V 模拟单端输入 D 类音频放大器
硬件开发
评估板
TAS5412Q1PHDEVM — TAS5412Q1PHDEVM 双通道汽车数字放大器评估模块

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/sloc298 or www.ti.com.cn/lit/xx/sloc298/sloc298.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SLOC298. Please update any bookmarks accordingly.
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TAS5412-Q1 Evaluation Module User's Guide 2013-9-13
证书 TAS5412Q1PHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频