TAS2770 数字输入、D 类、IV 感应音频放大器的立体声评估模块
TAS2770EVM-STEREO
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

TAS2770EVM-Stereo 评估模块为开发人员提供了一个预先配置为立体声解决方案的易用型模块。它是一个功能强大的工具套件,用于评估具有或不具有 IV 检测功能的 TAS2770 的立体声或单声道实现方案。此评估模块提供了评估 TAS2770 这一传统放大器所需的一切资源。为了评估立体声或单声道扬声器保护解决方案,可连接 TAS2559YZEVM 以提供扬声器保护算法和处理能力。此算法由 PPC3 进行控制和优化。评估模块中不包括 TAS2559YZEVM 和 PPC3 插件,必须单独订购。

特性
  • 立体声或单声道评估模式
  • USB 输入
  • IV 检测评估模式
  • 可连接 TAS2559YZEVM 以评估扬声器保护功能
  • 可访问 TAS2770 插件 PurePath Console 3

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

TAS2770EVM-STEREO:
Stereo Evaluation Module of the TAS2770 Digital Input, Class-D, IV Sense Audio Amplifier

$199.00(USD)



价格可能会不同

ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4050 2017年 9月 15日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (12)

器件型号 名称 产品系列
CDCE913  具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1-PLL VCXO 时钟合成器  时钟和计时 
SN74AVC2T244  双位双电源总线收发器  电压电平转换器 
SN74AVC4T774  具有可配置电压电平转换和三态输出的 4 位双电源总线收发器  电压电平转换器 
SN74CB3Q3257  3.3V、2:1 (SPDT)、4 通道通用 FET 总线开关  开关和多路复用器产品 
SN74LV1T126  具有三态输出的单电源单路缓冲门(高电平有效)  电压电平转换器 
SN74LVC1G14  单路施密特触发反相器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC2G07  具有漏极开路输出的双路缓冲器/驱动器  缓冲器/驱动器 
SN74LVC2G66  具有低导通状态电阻的 5V、1:1 (SPST)、2 通道通用模拟开关  开关和多路复用器产品 
TAS2770  具有 4.5V 至 18V 电源电压范围的 20W 数字输入智能放大器,带用于扬声器保护的 I/V 感应功能  音频放大器 
TCA9406  2 位双向 1MHz I2C 总线和 SMBus 电压电平转换器  I2C IC 
TL760M33-Q1  汽车级 500mA、26V、高精度、低压降稳压器  电源管理 
TPS62085  采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器  降压稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章