SIDEGIG-XOVEREVM

SIDEGIG-XOVEREVM

立即订购

概述

TI 模拟有源分频器音频插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变为高品质的二分频扬声器放大器。  此插件模块可轻松淘汰无源扬声器中尺寸较大且成本高昂的无源分频器,并形成一款效率更高、尺寸更小的双放大器双向系统。该板包含可调的高通滤波器、低通滤波器、挡板步降和延迟,可以为高频扬声器和低音扬声器产生两个音频输出信号。   在设计有源扬声器时具有许多优势,包括匹配良好并经过微调的音频。   开始使用模拟有源分频器音频插件模块,设计您的下一个扬声器!

特性
  • 与 TI 音频插件模块生态系统兼容
  • 二分频有源分频器扬声器的完整设计
  • 有源分频器包含高通滤波器、低通滤波器、挡板步降和延迟
  • 输入:单声道 RCA 插孔
  • 输出:模拟 2 通道 2Vrms 差分
  • 连接到 TI D 类音频 EVM(检查兼容性)

  • 模拟分频器插件模块板
不包含
  • D 类放大器评估模块

DC/DC converters
LT1054 — 具有稳压器的 3.5V 至 15V 输入电压、100mA 输出电流开关电容器电压转换器

 

扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3245 — 115W 立体声、230W 单声道、12V 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 TPA3251 — 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A30 — 具有使能功能的 200mA、低噪声、高 PSRR、负电压、可调节低压降稳压器 TPS7A49 — 具有使能功能的 150mA、36V、低噪声、高 PSRR、可调节低压降稳压器

 

通用音频放大器
TPA3244 — 60W 立体声、120W 单声道、12 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流,焊盘朝下 TPA3250 — 70W 立体声、140W 单声道、12 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,焊盘朝下 TPA3255 — 315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器

 

音频运算放大器
OPA1602 — 双通道 SoundPlus™ 高性能、双极输入音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SIDEGIG-XOVEREVM — 模拟有源分频器音频插件模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SIDEGIG-XOVEREVM — 模拟有源分频器音频插件模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AUDIO-XOVEREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Analog Crossover Audio Plug-In Module User's Guide 2017-8-11

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPA3221EVM — TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块 TPA3244EVM — TPA3244 60W 立体声/110W 峰值功率 Ultra-HD 模拟输入 D 类音频下置式模块 TPA3245EVM — TPA3245 115W 立体声/230W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块 TPA3250D2EVM — TPA3250 70W 立体声/130W 峰值功率 Ultra-HD 模拟输入 D 类音频下置式模块 TPA3251EVM — TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块 TPA3255EVM — TPA3255 evaluation module

参考设计

参考设计
TIPD134 — 用于两分频扬声器的模拟有源分频电路

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频