SIDEGIG-PROTOEVM

SIDEGIG-PROTOEVM

立即订购

概述

该 TI 原型音频插件模块可将 TI 音频 D 类放大器 EVM 变成您的沙盒。需要对前置放大器电路进行原型设计或使用 TI D 类 EVM 测试运算放大器,然后从 DIY 音频插件模块开始。

在随附的试验电路板上开始您的原型设计,或使用穿孔板点阵将原型直接焊接到 PCB 上。所有 D 类输入和输出都可以随意连接。借助 TI D 类放大器 EVM 创建您想要的任何音频甚至是非音频电路。

特性
  • 与 TI 音频插件模块生态系统兼容
  • 使用附带的试验电路板或穿孔板点阵进行原型设计
  • D 类输入和输出在 100mil 接头上提供
  • 连接到 TI D 类音频 EVM(检查兼容性)

  • 原型插件模块电路板
  • 试验电路板

不包含:

  • D 类放大器评估模块

扬声器、电视和条形音频放大器
TPA3245 — 115W 立体声、230W 单声道、12V 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器 TPA3251 — 175W 立体声、350W 单声道、12V 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类智能音频放大器

 

通用音频放大器
TPA3244 — 60W 立体声、120W 单声道、12 至 31.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,低空闲电流,焊盘朝下 TPA3250 — 70W 立体声、140W 单声道、12 至 38V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器,焊盘朝下 TPA3255 — 315W 立体声、600W 单声道、18V 至 53.5V 电源电压、模拟输入 D 类音频放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

SIDEGIG-PROTOEVM — 原型音频插件模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

SIDEGIG-PROTOEVM — 原型音频插件模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
证书 AUDIO-PROTOEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 Prototype Audio Plug-In Module User's Guide 2018-3-16

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPA3221EVM — TPA3221 100W 立体声/200W 单声道高清模拟输入 D 类放大器评估模块 TPA3244EVM — TPA3244 60W 立体声/110W 峰值功率 Ultra-HD 模拟输入 D 类音频下置式模块 TPA3245EVM — TPA3245 115W 立体声/230W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块 TPA3251EVM — TPA3251 175W 立体声/350W 单声道超高清模拟输入 D 类模块 TPA3255EVM — TPA3255 315W 立体声/600W 单声道超高清模拟输入 D 类音频模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频