TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Saykal Elektronik A.S.。
SAYKAL-3P-BSIS
概述
SAYKAL BSIS 雷达传感器基于德州仪器 (TI) 工作频段为 76GHz 至 81GHz 的 AWR1843ABGABLQ1 单芯片雷达传感器。该高级传感器专为汽车应用而设计,可提供可靠的高性能短距离检测。盲点信息系统 (BSIS) 通过检测车辆盲点区域内的物体,帮助驾驶员在变道和超车时避免侧面碰撞。
BSIS 识别到盲点区域中的移动物体时,会发出视觉和声音警告,从而确保提供更安全的驾驶体验。 BSIS 雷达传感器符合 ECE R151 规范。
特性
- 工作频段为 76GHz 至 81GHz 的高性能短距离雷达传感器
- 通过 CAN 总线进行固件更新
- 物体识别和追踪
- 可配置方位角 FOV(最高 160°)和扫描区域(最长 30m)
- 可配置传感器位置和倾斜
- 检测位置、相对速度、运动方向、地面速度
- 7V 至 60V 的电源输入,具有反向连接保护
汽车毫米波雷达传感器
照片提供方为 Saykal Elektronik A.S.
支持和培训
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。