RANsemi

5G 开放式 RAN 基带专家

RANsemi 是一家英国半导体公司,专注于为无线基础设施开发硬件和软件,重点面向小型蜂窝应用和开放无线接入网络 (ORAN)。RANsemi 的 4G/5G 产品同时符合 3GPP 和小蜂窝论坛 (SCF) 标准,旨在向全球范围部署解决方案,提供广泛地域覆盖的支持。

RF 收发器
AFE7728D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的双通道射频收发器 - 200MHz AFE7768D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器 - 200MHz AFE7769D — 具有双反馈路径和集成 CFR/DPD 的四通道射频收发器
联系人
提供的资源
  • 评估板
支持的地区
  • 亚洲其他地区
  • 北美
  • 南美洲
  • 欧洲
公司总部
  • DeskLodge House
  • Redcliffe Way
  • Bristol, BS1 6NL
  • Scotland

资源

评估板

RNSEM-3P-RNS802 — 适用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS802 5G 小型蜂窝 PHY SoC

5G 小型蜂窝 5 瓦无线电单元 (RU) 包含 RANsemi 的 RNS802,并支持德州仪器 (TI) 的 AFE77xxD 系列射频收发器。RNS802 是一款专门设计的 PHY SoC,适用于 5GNR/LTE 小型蜂窝分解和集成 RAN 架构,并支持先进的开放 RAN 规范。这款 SoC 通过基于 PCIe 的 SCF FAPI 接口与第 2/3 层堆叠进行连接。RNS802 支持通过 O-RAN 开放前传 eCPRI 接口无缝连接到无线电单元 (O-RU),或通过标准化 JESD204B 高速串行接口直接连接到 RFIC。

评估板

RNSEM-3P-RNS805 — 用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS805 4G/5G 小型蜂窝无线电单元演示板

RANsemi RNS805RDB 是一款灵活的 4G/5G 无线电单元 (RU) 板,用于演示 RNS805 SoC。该 SoC 是一款适用于小型蜂窝解决方案的 O-RAN 联盟 Cat A O-RU。它包括板载 TI AFE7769D 射频收发器和 n78 RFFE(射频前端)。RNS805RDB 支持 O-RAN 联盟指定的 Cat A Split 7.2 无线电单元 (O-RU),并可与 RANsemi O-RU 和 M-plane 软件结合使用。RNS805RDB 也符合相关的 5GNR 和 LTE 3GPP 要求。RANsemi (...)

评估板

RNSEM-3P-RNS805-RU-BB — 用于 AFE77xxD 的 RANsemi RNS805 4G/5G 小型蜂窝无线电滤波器板

RANsemi RNS805 无线电单元 (RU) 基带板是一款灵活的 4G/5G RU 板,旨在支持客户的开放 RAN RU 平台,特别是小型蜂窝基站。它提供五种不同的射频 SKU,并针对 6GHz 以下频率范围内的 30 多个频段进行了优化,具有 300MHz 的最大瞬时带宽 (IBW) 并支持 TDD 和 FDD 模式。RANsemi 的基带板还采用德州仪器 (TI) 的 AFE7769D 射频收发器,该收发器将数字预失真 (DPD) 和峰值系数削减 (CFR) 集成到 RFIC 中。RANsemi 的网站上提供了产品简报和其他硬件详细信息,方便客户进行设计。

免责声明

特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 合作伙伴网络成员提供,在此将其列出,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些公司,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。