RFSTAR-3P-WIRELESS-MODULE
概述
十多年来,RF-star 作为 TI 无线连接模块的 3P IDH,致力于提供基于 TI 产品的各种无线模块和解决方案,例如 BLE、Matter、ZigBee、Thread、Wi-Fi、Sub-1GHz 和 Wi-SUN。
RF-BM-2340Xx 系列无线模块均基于 CC2340R5 SimpleLink 无线 MCU。所有 RF-star 模块都嵌入了 UART 透明传输协议。丰富的 AT 命令支持客户缩短开发时间,并且认证可以降低成本、加快最终产品的发布时间。
RF-BM-2340B1(PCB 天线)和 RF-BM-2340B1I(IPEX 版本)彼此引脚对引脚 (P2P) 兼容。引出的 24 个 GPIO 可实现快速开发,还能作为医疗、汽车、新能源、工业等领域 I2C、SPI 和 UART 外设应用的 MCU 模块。
RF-BM-2340A2(PCB 天线)和 RF-BM-2340A2I(IPEX 版本)彼此 P2P 兼容。12 个 GPIO 具有丰富的 BLE5.2 串行端口 AT 命令。该模块的小尺寸和具有成本优势的设计使其适用于许多便携式医疗和消费类电子产品应用。
RF-BM-2340C2(芯片天线)BLE 模块具有 8mm × 8mm 的紧凑尺寸。对于某些对尺寸具有高要求且传输范围较小的应用而言,超小尺寸实现了易用性。
RF-BM-2340T1(PCB 天线)和 RF-BM-2340T2(芯片天线)彼此 P2P 兼容。上述两个模块和 RF-BM-2340T3 旨在满足更多客户的更换需求。即用型硬件设计和完整的固件功能有助于实现快速开发和轻松更换。
所有 RF-BM-2340Xx 模块都带有开发板,便于快速入门。
支持以下证书:BQB、FCC、CE、IC、SRRC 和 RoHS。
低功耗 2.4GHz 产品
相关设计资源
软件开发
IDE、配置、编译器或调试器
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。