REF54EVM-2

REF54EVM-2

立即订购

概述

REF54EVM-2 是一款精密电压基准评估模块,可展示德州仪器 (TI) 高精度串联基准器件 (采用陶瓷 LCCC 封装的 REF54) 的性能。REF54 是低漂移、低噪声电压基准器件系列。REF54 具有低温漂、低闪烁噪声和长期低漂移特性。通过使用 REF54EVM-2 和适当的实验室设备,用户可以评估 REF54 的性能,包括其初始精度、静态电流、温度漂移、长期漂移、噪声以及强制/检测输出和接地功能。

特性
  • 通过强制引脚和检测引脚进行开尔文连接
  • 用于评估负载调整能力的电阻器
  • 用于安装降噪电容器和遮罩以进行低噪声测试的空间
  • 用于评估 REF54 SOIC 封装的空间
串联电压基准
REF54 — 0.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

REF54EVM-2 — REF54 评估模块(LCCC 封装)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

REF54EVM-2 — REF54 评估模块(LCCC 封装)

close
版本: null
发布日期:
认证

REF54EVM-2-DOC-CERT — REF54EVM-2 EU 符合性声明 (DoC)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
串联电压基准
REF54 — 0.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准
硬件开发
评估板
REF54EVM-2 — REF54 评估模块(LCCC 封装)

REF54EVM-2-DOC-CERT — REF54EVM-2 EU 符合性声明 (DoC)

close
版本: 1.0
发布日期: 2026-2-19
产品
串联电压基准
REF54 — 0.8ppm/°C 温漂(最大值)、0.11ppmp-p 1/f 噪声、380μA 电流精密电压基准
硬件开发
评估板
REF54EVM-2 — REF54 评估模块(LCCC 封装)

发布信息

REF54EVM-2 EU Declaration of Conformity (DoC)

适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 REF54 陶瓷 LCCC 封装评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频