REF35EVM

REF35EVM

立即订购

概述

REF35 评估模块 (EVM) 是用于开发 REF35 超低功耗电压基准的平台。REF35 具有 10ppm/°C(最大值)的温漂,主要用作低功耗数据转换器的精密电压基准。

 

特性
  • 直观的电路板设计
  • 清晰的标记
  • 电路板特性说明
  • 方便的探测位置
  • 可调节的电压源和负载点选项
串联电压基准
REF35 — 650nA 静态电流、12ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准 REF35-Q1 — 汽车类 650nA 静态电流、15ppm/°C 温漂、超低功耗精密电压基准

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B81-Q1 — 具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

REF35EVM — REF35 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

REF35EVM — REF35 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 REF35 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-11-29
证书 REF35EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022-2-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频