QSI-3P-WIRELESS-MODULES
概述
This module is a wireless solution integrated with TI's CC3301 chip to support highly optimized 2.4-GHz single-band Wi-Fi 6 (IEEE b/g/n/ax) and Bluetooth Low Energy 5.3 wireless standards. It comes with a MHF4 RF connector for external antenna and supports industrial temperature ranges. The Wi-Fi function communicates to a host via a 1.8-V SDIO or SPI* interface. In Wi-Fi 6 2.4-GHz frequency band with 20-MHz channel bandwidth, the maximum PHY data rate can be up to 50 Mbps. The Bluetooth function communicates to a host via UART or SPI* interface. The module is suitable for use in cost-efficient devices with a Linux or RTOS host running TCP/IP.
Wi-Fi 产品
相关设计资源
软件开发
IDE、配置、编译器或调试器
支持与培训
视频系列
观看所有视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。