PULSOTRONIC-3P-KRA-Q70KN

PULSOTRONIC-3P-KRA-Q70KN

立即订购

概述

Pulsotronic KRA-Q70KN-CANO 雷达传感器是一款用途广泛的 3D MIMO 雷达传感器。该传感器在用户软件中包含不同的预配置,便于首次启动使用。凭借面对外部影响的高稳健性和纤薄外形,该雷达传感器成为光学传感器难以胜任的应用的理想选择。

特性
  • 0.1 至 35m 距离
  • 高达 25Hz 和 512 个数据点(X、Y、Z、速度)
  • >140° 的仰角和方位角
  • 60 x 90 x 15mm 紧凑尺寸,带 IP67
  • 用户软件中包含不同的前端配置
  • CANopen 通信
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Pulsotronic GmbH & Co KG

立即订购并开发

开发套件

08340000102 — Cable Set M12 to SubD + power supply 12VDC

支持的产品和硬件

08340000102 — Cable Set M12 to SubD + power supply 12VDC

close
版本: null
发布日期:
开发套件

08340007040 — KRA-Q70KN-CANO FMCW Radar Sensor

支持的产品和硬件

08340007040 — KRA-Q70KN-CANO FMCW Radar Sensor

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

第三方支持
TI 不会为此硬件提供持续且直接的设计支持。设计期间, 如需获得支持,请联系 Pulsotronic GmbH & Co KG。

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。