PRU-CGT

PRU-CGT

下载

概述

TI PRU C/C++编译器及汇编语言工具是 CCStudio™ 开发生态系统的重要组成部分,为 TI 可编程实时单元 (PRU) 协处理器提供强大的支持。它们旨在充分发挥 TI 专用硬件平台中这些高性能实时控制单元的潜力。

CCStudio™ IDE 是适用于 TI 嵌入式器件的集成开发环境。开始开发时,建议先下载 IDE,因为它包含必要的 TI 编译器。

特性
  • 在 v2.3.0 和更高版本的 PRU 代码生成工具中提供:
    • 支持器件版本 4
    • 适用于 Linux、Windows 和 Mac 的 64 位编译器工具
  • 在版本 v2.2.0 和更高版本的 PRU 代码生成工具中提供:
    • 适用于十六进制实用程序的数组输出格式
    • 为汇编列表文件中代码地址添加的字单位选项
    • 适用于 SET/CLR 指令的缩写格式支持
  • 在版本 v2.1.0 和更高版本的 PRU 代码生成工具中提供:
    • 完全支持 C/C++
    • 生成 ELF 可重定位对象文件和可执行文件
    • 完全支持 PRU 指令集(v1 到 v3)
    • 通过 C 代码访问常量表
    • 适用于 C 语言 XFER 指令的内在函数
    • 小尾序和大尾序模式

TI 编译器支持

TI 拥有一个快速响应的活跃 E2E™ 社区,该社区为 TI 编译器提供支持。

  • 优化 C/C++ 编译器
  • 汇编器
  • 链接器
  • C/C++ 标准头文件
  • C/C++ 运行时库
  • 目标文件显示和操作实用程序

下载 观看带字幕的视频 视频

下载

IDE、配置、编译器或调试器

PRU-CGT — PRU 代码生成工具 - 编译器

支持的产品和硬件
下载选项

PRU-CGT — PRU 代码生成工具 - 编译器

close
最新版本
版本: 2.3.3
发布日期: 2019-10-31

Windows Installer for PRU CGT

SHA-256 校验和

MacOS Installer for PRU CGT

SHA-256 校验和

Linux Installer for PRU CGT

SHA-256 校验和

ARM-A8 Installer for PRU CGT

SHA-256 校验和

文档

发布信息

This is a maintenance update release for the PRU Code Generation Tools (CGT). The PRU CGT provides software development tools including the compiler, assembler, and linker, among others, which can be used to develop applications with C/C++ source code for loading and running on PRU core processors.

新增功能

Features available in PRU Code Generation Tools starting with release v2.3.0:
  • Support for silicon version 4
  • 64-bit compiler tools for Linux, Mac and Windows
Features available in PRU Code Generation Tools starting with release v2.2.0:
  • Array output format for Hex Utility
  • Word unit option added for code addresses in assembly listing file
  • Abbreviated format support for SET/CLR instructions

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 PRU Assembly Language Tools v2.3 User's Guide (Rev. C) 2018-5-21
用户指南 PRU Optimizing C/C++ Compiler v2.3 User's Guide (Rev. C) 2018-5-21

相关设计资源

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE - AI-enabled development environment

硬件开发

子卡
PRUCAPE — TI PRU Cape

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频