PMP7355

PMP7355

设计文件

概述

该转换器用于需要低成本的 3 类 PoE 应用。通过采用二极管整流器的反激拓扑可以获得尺寸和效率合理的低成本转换器。TPS23753A 包含基于 PoE 的器件和 PWM 控制器功能。

特性
  • Isolated non synchronous flyback
  • 5V at 2A output
  • Low cost
  • Uses TPS23753A IEEE 802.3-2005 PoE PD and PWM controller
  • Small board size
  • This circuit is fully functional tested and recommended for new designs
输出电压选项 PMP7355.1
输入电压(最小值)(V) 36
输入电压(最大值)(V) 57
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 2
输出功率 (W) 10
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync^POE
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SLVU842.PDF (391 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVRB21.PDF (115 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVC475.ZIP (507 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVU843.PDF (156 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRB20.PDF (40 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

供电设备

TPS23753A — 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A — 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7355 Test Results 2013-9-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频