PMP7174

针对低交流电输入而优化的工业应用的 24V/1.45A AC/DC 反激式 PSU 参考设计设计

PMP7174

设计文件

概述

此设计是一款紧凑、低交流线路输入(最高 130Vac)的反激式转换器,可在 1.45A 的条件下提供完全隔离式稳压 24V 输出。配备 TI 的 LM5021 电流模式控制器工作频率为 135kHz,该转换器提供快速启动功能,并且能通过 30-100% 的负载提供大于 85% 的效率。这款整体解决方案非常紧凑,占用面积仅为 2312sq.mm。

特性
  • 可提供 35W 输出功率,85VAC 时效率为 85.3%,130VAC 时效率为 86.6%
  • 24V 输出与标准工业应用相兼容,从空载到满载的线路/负载调整不到 0.5%
  • 输入输出之间的电流隔离为 4kV
  • 35W 满载的条件下的输出波纹为 108mVpp
  • 符合 EN55022 传导 EMI 发射标准
  • 非常适合用于构建基础架构和家庭自动化等工业电子设备所需的偏压电源
输出电压选项 PMP7174.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 130
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 1.45
Output Power (W) 34.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU630.PDF (495 K)

参考设计的测试结果,包括效率图表,测试前提条件等

TIDRBN3.PDF (104 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRBN4.PDF (25 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRBN5.ZIP (73 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

反激式控制器

LM502130V、1MHz 电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431精度为 1.5% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

OPA170单路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
测试报告 PMP7174 Test Results 2014年 10月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频