PMP41163

具有集成 GaN 的通用交流输入 65W 低高度 AC/DC USB 电源输送充电器参考设计

PMP41163

设计文件

概述

此参考设计是一款具有集成反激式控制器和氮化镓 (GaN) 电源开关的 65W 低高度交流/直流USB 电力输送 (PD) 充电器参考设计。此设计可通过使用低高度平面印刷电路板 (PCB) 变压器实现低于 10mm 的高度。反激式转换器 UCG28826 具有 VCC 自偏置功能,并通过消除辅助绕组以及相关的 VCC 整流器电路来简化平面变压器 PCB 绕组。该设计可满足效率标准和法规要求,例如美国能源部 (DoE) 第 VI 级和欧盟行为规范 (CoC) V5 第 2 级标准。此设计在 230VAC 时可实现低于 75mW 的待机功耗。

特性
  • 高度小于 10mm 的低高度设计,采用 PCB 平面变压器
  • 在 90VAC 时,可实现高于 92.4% 的效率
  • 具有 VCC 自偏置功能的简化 PCB 绕组设计
  • 符合 DoE 第 VI 级和 CoC V5 第 2 级效率标准
  • 无负载功耗:230VAC 时为 61mW
输出电压选项 PMP41163.1 PMP41163.2 PMP41163.3 PMP41163.4
输入电压(最小值)(V) 90 90 90 90
输入电压(最大值)(V) 264 264 264 264
输出电压(标称值)(V) 20 15 9 5
Iout(最大值)(A) 3.25 3 3 3
输出功率 (W) 65 45 27 15
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC AC AC AC
拓扑 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT446A.PDF (3594 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVRBQ4.PDF (199 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBQ6.PDF (129 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBQ5.ZIP (2643 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC874.ZIP (1140 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBQ3.PDF (930 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBQ2.PDF (289 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCG28826具有集成式 GaN (65W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Universal AC Input 65W Low-Profile AC/DC USB PD Charger Reference Design With Integrated GAN (Rev. A) PDF | HTML 2025-7-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持