PMP41145

PMP41145

设计文件

概述

该参考设计是一款具有集成反激式和氮化镓 (GaN) 的 65W、20V 固定输出电压交流/直流电源设计。该设计可在 90VAC 至 264VAC 的范围内提供 65W 的满额定功率,在 90VAC 的条件下可实现 93% 的效率。该设计可满足针对 25%、50%、75%、100% 和待机功耗的平均效率的效率标准和法规(例如 DoE 第 VII 级和 CoC V5 第 2 级效率标准)。该设计可实现每立方厘米 2.3W 的功率,并且无需辅助绕组以及相关的 VCC 整流器电路。该设计还可以支持长达 4ms 的 100W 峰值功率能力。

特性
  • 在 90VAC 时,可实现 93% 的效率
  • 根据 PCB 尺寸,功率密度为每立方厘米 2.3W
  • 符合 DoE 第 VII 级和 CoC V5 第 2 级效率标准
输出电压选项 PMP41145.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 264
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3.25
输出功率 (W) 65
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT423A.PDF (3904 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDK9.PDF (198 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDL1A.PDF (338 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDL0A.ZIP (3264 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGT6.ZIP (616 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDK8.PDF (828 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDK7A.PDF (494 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流转换器

UCG28826 — 具有集成式 GaN (65W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Universal AC Input 65W 20V, 3.25A Flyback With Integrated GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2025-1-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频