PMP41144

PMP41144

设计文件

概述

此参考设计引入了一个微型辅助电源单元 (PSU),用于为汽车绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或汽车碳化硅 (SiC) 驱动提供电源。隔离式输出支持三个栅极控制,每个栅极控制提供 21.2V、2W 输出。此设计使用平面变压器来降低电路板高度和成本。LM25184-Q1 控制器通过控制次级侧的反激电压来支持初级侧调节。无需额外的辅助绕组。该电路板的最高效率为 89.2%。本设计使用六个 PCB 层,且温升为 16°C(满载 6W)。

特性
  • 通过平面变压器实现三个输出 (+21.2V、2W) 的初级侧调节反激式
  • 6W 满载时峰值效率为 89.2%
  • 满负载时温升仅为 16°C
  • 紧凑的尺寸:57mm × 29mm × 9mm
输出电压选项 PMP41144.1 PMP41144.2 PMP4144.3
输入电压(最小值)(V) 6 6 6
输入电压(最大值)(V) 28 28 28
输出电压(标称值)(V) 21.2 21.2 21.2
Iout(最大值)(A) .1 .1 .1
输出功率 (W) 2.12 2.12 2.12
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 DC DC DC
拓扑 Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT432.PDF (1019 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDY9.PDF (344 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDZ1.PDF (331 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDZ0.ZIP (636 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGW4.ZIP (266 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDY8.PDF (697 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDY7.PDF (400 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM25184-Q1 — 具有 65V、4.1A 集成式 MOSFET 的汽车类 42V 输入电压非光电反激式转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design with Planar Transformer PDF | HTML 2025-3-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频