PMP41094
符合 CISPR 25 5 级标准的 400kHz 额定频率、90W 汽车级双路 USB Type-C® 和 USB PD 充电器参考设计
PMP41094
概述
此参考设计是一种 90W 汽车充电器,适用于双端口 USB Type-C® 和 USB 电力输送 (PD),每个端口的最大功率为 60W。TPS25772-Q1 用作具有降压/升压稳压器的双路 USB Type-C PD 控制器。TPS55289-Q1 用作另一个端口的降压/升压稳压器。该设计使用 TUSB4020BI-Q1 双端口 USB 2.0 集线器,可提供 USB 高速和全速连接。该电路板的最高效率为 96.1%。该电路板符合严格的 CISPR 25 5 类传导和辐射电磁干扰 (EMI) 标准。
特性
- 90W 双端口 USB Type-C 充电器
- 符合 CISPR 25 5 级传导和辐射 EMI 标准
- 高效率,峰值效率为 96.1%
- 无需共模电感器,成本效益高
- 63.9mm × 71.8mm 的紧凑尺寸
| 输出电压选项 | PMP41094.1 | PMP41094.2 |
|---|---|---|
| 输入电压(最小值)(V) | 6.8 | 6.8 |
| 输入电压(最大值)(V) | 18 | 18 |
| 输出电压(标称值)(V) | 20 | 20 |
| Iout(最大值)(A) | 3 | 3 |
| 输出功率 (W) | 60 | 60 |
| 隔离/非隔离 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 输入类型 | DC | DC |
| 拓扑 | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 测试报告 | CISPR 25 Class 5, 400kHz-Rated, 90W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design | PDF | HTML | 2024-12-12 |