PMP41092

PMP41092

设计文件

概述

此参考设计是一种 60W 汽车充电器,适用于双端口 USB Type-C® 电力输送 (PD),每个端口的最大功率为 45W。TPS25772-Q1 用作具有降压/升压稳压器的双路 USB Type-C PD 控制器。TPS55289-Q1 用作另一个端口的降压/升压稳压器。该电路板的最高效率为 95.3%。该电路板符合严格的 CISPR 25 5 类传导和辐射电磁干扰 (EMI) 标准。该电路板具有 45mm x 45mm 的小巧外形。

特性
  • 60W 双路 USB Type-C 端口转换器
  • 符合 CISPR 25 5 级传导和辐射 EMI 标准
  • 高效率,峰值效率为 95.3%
输出电压选项 PMP41092.1
输入电压(最小值)(V) 6.8
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 2.25
输出功率 (W) 45
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT409.PDF (2820 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD94.PDF (373 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD96.PDF (135 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD95.ZIP (3276 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGR3.ZIP (512 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD93.PDF (1207 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD92.PDF (339 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS55289-Q1 — 符合 AEC-Q100 标准、具有 I²C 接口的 36V 8A 全集成降压/升压转换器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q1 — 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61-Q1 — 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS25772-Q1 — 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 CISPR 25, Class 5, 400kHz-Rated, 60W Automotive Dual USB Type-C and USB PD Charger Reference Design PDF | HTML 2024-9-19

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频