PMP41062
100W 集成式 USB Type-C® 和 USB 电力输送双向充电参考设计
PMP41062
概述
此参考设计为适用于 4 至 10 节电池的集成 USB Type-C® 电力输送 (PD) 和充电参考设计,适用于具有 USB Type-C 端口的电动工具充电器、真空吸尘器、便携式发电站等应用。使用高度集成的 USB Type-C PD 控制器 TPS25751,该控制器在内部集成了完全管理的可靠电源路径开关,可缩减尺寸并减少外部元件。通过基于 Web 的 GUI,可以根据用户的应用轻松配置电源规格,从而降低设计复杂性。PD 控制器通过简单的 I2C 通信与外部电池充电器控制器 BQ25756 配合运行。此参考设计可支持通过 USB PD3.0 兼容输入源以高达 100W 的功率为电池充电,并在 OTG (On the Go) 模式下提供高达 20V/5A 的输出。高度集成和简单的设计将有利于降低 BOM 成本、缩减尺寸并加快产品上市。
特性
- 支持 4 至 10 节电池充电,最大功率为 100W
- 支持 OTG 模式(拉电流模式)
- 与 USB PD3.0 协议兼容
- 高度集成的电源路径开关
- 可在降压、降压/升压和升压之间无缝转换,从而在宽输入和输出范围内优化效率
- 满载时具有 96.1 % 的高效率
输出电压选项 | PMP41062.1 | PMP41062.2 | PMP41062.3 |
---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 5 | 5 | 5 |
Vin (Max) (V) | 20 | 20 | 20 |
Vout (Nom) (V) | 12 | 24 | 42 |
Iout (Max) (A) | 3 | 3 | 2.25 |
Output Power (W) | 36 | 72 | 94.5 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC |
Topology | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch | Buck Boost- 4 Switch |
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1