UCC28782EVM-030

UCC28782 有源钳位反激式转换器 65W USB-C PD EVM,具有 LMG2610 集成式 GaN 半桥

UCC28782EVM-030

立即订购

概述

UCC28782EVM-030 采用了 UCC28782 有源钳位反激式控制器,具有高效率和高密度等特性,可适用于 65W USB Type-C™ 电力输送 (PD) 离线适配器。该输入支持 90Vac 至 264Vac 通用电压范围,电流最大值为 3A 时,单输出可设置为 5V、9V 和 15V,最大值为 3.25A 时,可设置为 20V,此设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称 250kHz 高频运行模式可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。LMG2610 集成了高侧和低侧 FET、栅极驱动器、高侧电平转换器,并提供无损电流检测仿真。在输出端使用同步整流技术,以提高效率。

特性
  • 通用交流输入范围为 90Vac 至 264Vac,输出高达 65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A),符合 USB Type-C™ PD 3.0 标准
  • 效率和待机功耗超出了 CoC 2 级和 DoE VI 级的规定要求
  • 90VAC 满载时功率密度 30W/in3,效率为 93%
  • 频率抖动、X 电容器放电能够轻松满足 EMI 要求 EN 55022
  • 使用 GaN MOSFET 提高效率

  • 通用德州仪器 (TI) 高压评估 (TI_HV_EVM)

交流/直流控制器
UCC28782 适用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度反激式控制器

 

数字隔离器
ISO7710 增强型 1 通道数字隔离器

 

氮化镓 (GaN) 功率级
LMG2610 具有集成驱动器、保护和电流检测功能且适用于 ACF 的 650V 170/248mΩ GaN 半桥
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UCC28782EVM-030 — UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UCC28782EVM-030 UCC28782 active clamp flyback converter 65-W USB-C PD EVM with LMG2610 integrated GaN half-bridge

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 使用 UCC28782EVM-030 65W USB-C PD 高密度有源钳位反 激式转换器 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022-10-25
证书 UCC28782EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-6-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频