PMP40939

PMP40939

设计文件

概述

此参考设计对 EMI 进行了优化,适用于具有 15W 输出的汽车类 USB Type-C® 充电器。TPS25855-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。开关频率设置为 2.1MHz。前端滤波器和 PCB 布局经设计优化,符合严格的 CISPR 25 5 级传导电磁干扰 (EMI) 标准。此参考设计已通过 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准测试,可缩短客户设计时间。

特性
  • 符合严格的 CISPR 25 5 级传导电磁干扰 (EMI) 标准
  • 2.1MHz 频率下峰值效率为 93.3%
  • USB Type-C 充电器
输出电压选项 PMP40939.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 26
输出电压(标称值)(V) 5.17
Iout(最大值)(A) 3
输出功率 (W) 15.51
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 USB Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT185.PDF (1153 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA11.PDF (265 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA10.PDF (149 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA13.ZIP (2202 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG40.ZIP (645 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA12.PDF (971 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA09.PDF (302 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

USB-C 控制器

TPS25854-Q1 — 具有甩负荷功能的单路 3A USB Type-C® 充电端口控制器

数据表: PDF | HTML
USB-C 控制器

TPS25855-Q1 — 具有甩负荷功能的 2.2MHz 单路 3A USB Type-C® 充电端口控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 CISPR 25 Class 5, 2.1-MHz Rated, 15-W Automotive USB Type-C® Charger Ref. Design PDF | HTML 2022-1-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频