PMP31422

PMP31422

设计文件

概述

此参考设计专为实现低待机功耗和低成本而设计。此设计展示了 UCC287508 隔离型反激式控制器,可在 85VAC 至 400VAC 的超宽输入电压范围内工作,从而提供隔离式 12V(1.25A 输出)。

特性
  • 逐周期过流保护
  • 不连续导通模式 (DCM) 和连续导通模式 (CCM) 运行
  • 低待机功耗
  • 超宽输入范围
输出电压选项 PMP31422.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 400
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 1.25
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT247.PDF (3200 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMF44.PDF (218 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMF46.PDF (225 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMF45.ZIP (1955 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC963.ZIP (1605 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMF43.PDF (753 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMF42.PDF (296 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28750 — 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

TLV431A — 精度为 1% 的低电压可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Low Standby Power Wide Input Voltage UCC287508 Reference Design PDF | HTML 2026-5-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频