PMP31375

带自偏置 GaN 的 180VAC 至 275VAC 输入,96W - 24VAC/DC 反激参考设计

PMP31375

设计文件

概述

该参考设计是一款可提供 24V、1A 平均输出以及持续 4 秒提供高达 96W 功率的电源。该设计支持需要解决电机驱动或瞬时功率负载等高峰值功率问题的所有情况。集成式准谐振控制器、氮化镓 (GaN) 开关和自偏置部分可保持低待机损耗,同时提供高效率,并且无需在变压器中使用辅助绕组。简单的变压器结构降低了漏电感,并通过减少缓冲器损耗提高了效率。此外,移除辅助绕组和相关元件可降低 BOM 成本并减小 PCB 占用空间。

特性
  • 在 230VAC 时,效率为 92.14%,在 180VAC 时,效率为 91.91%
  • 适用于高环境温度应用:元件与环境温度之间只有 25.8ºC Δ-T,同时可持续 4 秒提供 96W 功率和 24W 的平均功率
  • 无负载功耗:230VAC 时为 46.2mW
  • 符合 DoE VI 级和 CoC V5 2 级效率标准
输出电压选项 PMP31375.1
输入电压(最小值)(V) 180
输入电压(最大值)(V) 275
输出电压(标称值)(V) 24
Iout(最大值)(A) 4
输出功率 (W) 96
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Integrated Switch
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT227A.PDF (1051 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEK9.PDF (179 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEL1.PDF (176 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEL0.ZIP (1791 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC907.ZIP (58 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEK8.PDF (579 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEK7.PDF (285 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流转换器

UCG28826具有集成式 GaN (65W) 的自偏置高频 QR 反激式转换器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 180VAC to 275VAC Input, 96W - 24V AC/DC Flyback With Self-Biasing GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026-1-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频