PMP31338

PMP31338

设计文件

概述

该参考设计是一款超宽输入、离线高侧降压转换器,可在最大 0.6A 电流下提供 13V 输出。输入电压范围为 85VAC 至 485VAC。该参考设计使用 UCC28750 不具有光耦合器反馈的电流模式反激式控制器。由于没有隔离,该设计使用低成本电流镜来调节输出。该设计能够承受电感器附近高达 200mT 的磁场。

特性
  • 宽输入范围:100VDC 至 630VDC
  • 可抵抗外部磁场
  • 输出短路 (OSC) 保护
  • 频率抖动可改善电磁干扰 (EMI)
  • 频率折返和突发模式,可提高轻负载效率
  • UCC28750 具有低成本电流镜的控制器
输出电压选项 PMP31338.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 485
输出电压(标称值)(V) 13
Iout(最大值)(A) .6
输出功率 (W) 7.8
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Buck
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT430.PDF (2202 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMDP9.PDF (197 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDQ1.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDQ0.ZIP (1805 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGU6.ZIP (46 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDP8.PDF (243 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDP7.PDF (288 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28750 — 具有次级侧调节 (SSR) 功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Ultra-Wide Input Non-Isolated High-Side Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2024-12-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频