PMP31291

PMP31291

设计文件

概述

此参考设计是一个灵活而紧凑的电源,可提供负输出电压轨。此设计包括 LM70880-Q1 器件(80V、8A 高效降压转换器)。输出电压值可以在三个预定义设置中选择:-7V/-10V/-11V。

特性
  • 负输出电压
  • 可选输出电压(-7V 至 -11V)
  • 高效转换得益于使用同步整流
  • 电平转换器用于使能信号和电源正常信号
  • 设计经过了构建和测试 
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT386.PDF (1104 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCV2.PDF (201 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCV1.PDF (157 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCV4.ZIP (1134 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGO6.ZIP (498 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCV3.PDF (812 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCV0.PDF (231 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM70880 — 高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LM70880-Q1 — 汽车级、高密度、4.5V 至 80V 输入、8A、低 EMI 同步直流/直流降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2 — 采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、42mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 27W Inverting Buck Boost Reference Design PDF | HTML 2024-4-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频