PMP31164

PMP31164

设计文件

概述

此电路板是一款紧凑型 360VDC 100W 参考设计,适用于航空电子应用,电源电压范围为 90VAC 至 130VAC,频率范围为 400Hz 至 800Hz。基于 UCC28180 的单相连续传导模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 用于校正功率因数,同时更大限度地减小输入电流的谐波含量。

特性
  • 使用 UCC28180 实现简单的单相 PFC 升压         
  • 专为航空电子应用设计         
  • 频率范围为 400Hz 至 800Hz         
  • 118.75mm x 47.63mm PCB     
输出电压选项 PMP31164.1
输入电压(最小值)(V) 90
输入电压(最大值)(V) 130
输出电压(标称值)(V) 360
Iout(最大值)(A) .28
输出功率 (W) 100.8
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 AC
拓扑 Boost- PFC^PFC- Boost
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT378.PDF (1193 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCM5.PDF (165 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCM4.PDF (235 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCM7.ZIP (554 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGM8.ZIP (100 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCM6.PDF (594 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCM3.PDF (188 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28180具有增强启动和瞬态响应功能的 18kHz 至 250kHz CCM PFC 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 100W CCM PFC Boost Converter Reference Design for Avionics PDF | HTML 2024-2-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频