ZHCSBT0D November 2013 – July 2016 UCC28180
PRODUCTION DATA.
UCC28180 是一款灵活且易于使用的 8 引脚有源功率因数校正 (PFC) 控制器,该控制器运行在连续导通模式 (CCM) 下,可为交流-直流前端中的升压前置稳压器提供高功率因数、低电流失真和出色的电压稳压。此控制器适用于 100 瓦至几千瓦范围内的通用交流输入系统,开关频率可在 18kHz 至 250kHz 范围内编程,以便轻松支持功率 MOSFET 和 IGBT 开关。集成的 1.5A 和 2A (SRC-SNK) 峰值栅极驱动输出在内部钳位为 15.2V(典型值),无需使用缓冲电路即可快速接通、关闭以及轻松管理外部电源开关。
通过使用平均电流模式控制,在无需输入线路感测的情况下,即可实现输入电流低失真波整形,从而减少了外部组件数量。此外,该控制器 的 电流感测阈值有所降低,方便使用低值分流电阻来降低功率耗散,这对于高功率系统尤为重要。为了实现低电流失真,此控制器还 特有 用于消除相关误差的经调整电流环路稳压电路。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| UCC28180 | SOIC (8) | 4.90mm x 3.91mm |
空白
空白
空白