PMP31139

PMP31139

设计文件

概述

此参考设计是一款使用 LM5158 并具有集成 FET 的小型 SEPIC 转换器。此设计具有非常小的布板空间,可将开关频率设置为 2MHz。这意味着接受一些开关和磁化损耗。尽管存在损耗,但效率高达 400mA 和 80%,甚至更高。

特性
  • 极小且高度集成的封装尺寸,非常适合空间受限的应用
  • 小型 FM 滤波器和双随机频谱用于降低 EMI
输出电压选项 PMP31139.1
输入电压(最小值)(V) 8
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) .4
输出功率 (W) 4.8
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT260.PDF (2941 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA85.PDF (168 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA84.PDF (264 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA87.ZIP (620 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG55.ZIP (108 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA86.PDF (456 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA83.PDF (189 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5158-Q1 — 采用双随机展频技术的 3A、85V、2.2MHz 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Tiny Auxiliary SEPIC Converter Reference Design PDF | HTML 2022-3-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频