PMP31087

PMP31087

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28742 反激式控制器,可通过通用输入生成两个输出(2.2A 时为 12V,1.5A 时为 3.3V)。UCC28742 使用光耦合器调节输出,并改善瞬态响应。谷底开关技术可降低开关损耗,保持高效率。

特性
  • 谐振环谷值开关运行
  • 包括 12V (2.2A) 和 3.3V (1.5A) 的双隔离式输出
  • 范围为 85VAC 至 265VAC 的通用交流输入电压
  • 输出过压和过流保护
  • 全面经测试的设计可提供设计文件和测试报告
输出电压选项 PMP31087.1 PMP31087.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 265 265
输出电压(标称值)(V) 12 3.3
Iout(最大值)(A) 2.2 1.5
输出功率 (W) 26.4 4.95
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
工业
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT290.PDF (1618 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAQ3.PDF (147 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAQ2.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAQ5.ZIP (1429 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG91.ZIP (198 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAQ4.PDF (742 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAQ1.PDF (272 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28742 — 具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL431 — 2.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 31-W Offline Valley Switching Flyback With Multiple Outputs Reference Design PDF | HTML 2022-8-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频