PMP30911

PMP30911

设计文件

概述

该参考设计是隔离式推挽设计,其中为 24V 版本添加了共源共栅 SOT-23 场效应晶体管 (FET)。这种共源共栅连接将输入电压范围扩展至 24VIN ± 4%,变为 6V 或 12V 非稳压或开环。通过选择四种不同的变压器,可以从 3.8V 或 24V 电源获得 6V(300mA 时)或 12V(150mA 时)电压。

特性
  • 3.8V 至 24V 输入电压版本
  • 6V 或 12V 输出电压
  • 根据所选版本,额定电流为 150mA 或 300mA
  • 24V 版本的电路板尺寸为 51.56mm x 17.27mm,高度为 11.9mm
输出电压选项 PMP30911.1 PMP30911.2
输入电压(最小值)(V) 3.686 23.28
输入电压(最大值)(V) 3.914 24.72
输出电压(标称值)(V) 12 12
Iout(最大值)(A) .15 .15
输出功率 (W) 1.8 1.8
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Forward- Push Pull Forward- Push Pull
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT284.PDF (1209 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMAI4.ZIP (137 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMAI3.ZIP (184 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMAI6.ZIP (664 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG76.ZIP (95 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMAI5.ZIP (502 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMAI2.ZIP (224 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

变压器驱动器

SN6505B — 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 3.8 V, 24 V to 6 V and 12 V, 1.8-W Isolated Push-Pull Reference Design PDF | HTML 2022-5-18

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频