PMP30831

PMP30831

设计文件

概述

该 42W 多路输出电源参考设计支持具有交流/直流输入电压范围(150V 至 253V 交流)的交流/直流工业电源。该设计通过使用我们的 UCC28742 反激式控制器的不连续导通模式 (DCM) 谷底开关,可实现 89% 的峰值效率。

特性
  • 150V 至 253V 的交流输入电压范围
  • 在整个工作电压范围内提供 42W 的输出功率
  • 包括三路输出:8V/18V/24V
  • 峰值电源转换效率 > 89%
输出电压选项 PMP30831.1 PMP30831.2 PMP30831.3
输入电压(最小值)(V) 150 150 150
输入电压(最大值)(V) 253 253 253
输出电压(标称值)(V) 8 18 24
Iout(最大值)(A) 1 .25 1.2
输出功率 (W) 8 4.5 28.8
隔离/非隔离 Isolated Isolated Isolated
输入类型 AC AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT374.PDF (1349 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCQ5.PDF (276 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCQ4.PDF (131 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCQ7.ZIP (1052 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGN7.ZIP (110 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCQ6.PDF (289 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMCQ3.PDF (271 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28742 — 具有 1% 输出调节精度的高效反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Offline Valley Switching Flyback Reference Design With Multiple Outputs PDF | HTML 2024-3-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频