PMP30473

PMP30473

设计文件

概述

该参考设计是一个 2 x 1W 反相降压/升压转换器。两个输出电压(+5V 和 -5V)由单个降压器件 (TPS57160-Q1) 生成。后置稳压器(和后置滤波器)确保输出电压无纹波。输入电压范围涵盖汽车和工业应用。 

特性
  • 输入滤波器可确保更低的反射纹波
  • 功率级可承受高达 42V 的浪涌电压
  • 电路可承受低至 4V 的启动电压
  • 在满载和额定汽车输入电压下,温升小于 20K
输出电压选项 PMP30473.1 PMP30473.2
输入电压(最小值)(V) 4 4
输入电压(最大值)(V) 42 42
输出电压(标称值)(V) 5 -5
Iout(最大值)(A) .2 .2
输出功率 (W) 1 1
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting^Buck Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT022.PDF (3383 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDM221.PDF (95 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM220.PDF (137 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM223.ZIP (578 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFN0.ZIP (23 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM222.PDF (421 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM219.PDF (101 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

TPS57160-Q1 — 具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS723-Q1 — 具有使能功能的汽车类 200mA、负电压、可调节低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS799-Q1 — 具有使能功能的汽车类 200mA、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Lowest Noise Auxiliary Dual Output Power Supply Reference Design 2019-9-26

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频