PMP30352

PMP30352

设计文件

概述

此前置稳压器参考设计可为汽车 LED 前照灯驱动器提供高达 45W 的输出功率。对于 9.0V 至 16.0V 的额定输入电压范围,此设计可提供 45.0V 输出电压和 1.0A 的最大负载电流。电源可在 5.0V 至 24.0V 的输入电压范围内正常运行。还提供可选的外部抖动功能。

特性
  • 在空间受限的应用中,高效率可实现低功耗
  • 在空间受限的应用中,适合单侧放置的最小可能尺寸
  • 负载瞬态行为良好,从而使输出电压偏差很小
  • 可选外部抖动功能
输出电压选项 PMP30352.1
输入电压(最小值)(V) 9
输入电压(最大值)(V) 16
输出电压(标称值)(V) 45
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 45
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT058.PDF (1012 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRYD4.PDF (93 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYD3.PDF (23 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYD6.ZIP (443 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF60.ZIP (27 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYD5.PDF (141 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRYD2.PDF (104 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

TPS40210-Q1 — 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Pre-Regulator Reference Design for Automotive LED-Headlamp Drivers 2018-12-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频