PMP30082

PMP30082

设计文件

概述

PMP30082 参考设计展示了两级电源。第一级采用 Fly-Buck 拓扑,可将 48V-72V 的输入转换为 12V 初级输出电压(最大负载电流为 250mA)和 24V 隔离式次级输出电压(负载电流为 160mA)。两个降压转换器连接到初级 12V 电源轨。一个转换器生成 5V 电压,负载电流为 400mA;另一个转换器生成 3.3V 电压,负载电流为 100mA。

特性
  • 已完成搭建与测试
  • 具有一个初级电源级的非隔离式和隔离式电源轨
  • 初级侧稳压隔离式输出
  • 宽输入电压范围
  • 外形小巧
输出电压选项 PMP30082.1 PMP30082.2 PMP30082.3 PMP30082.4
输入电压(最小值)(V) 48 48 12 12
输入电压(最大值)(V) 72 72 12 12
输出电压(标称值)(V) 12 24 5 3.3
Iout(最大值)(A) .25 .16 .4 .1
输出功率 (W) 3 3.84 2 .33
隔离/非隔离 Non-Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC DC DC
拓扑 FlyBuck FlyBuck Buck- Synchronous Buck- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUC54.PDF (731 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRN37.PDF (102 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRN36.PDF (125 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRN39.ZIP (471 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCCI0.ZIP (33 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRN38.PDF (169 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRN35.PDF (313 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM5017 — 7.5-100V 宽输入电压,600mA 恒定导通时间同步降压稳压器

数据表: PDF
DC/DC converters

LMR23610 — SIMPLE SWITCHER 36V、1A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS62125 — 具有可调节启用阈值和磁滞作用的 3V 至 17V、300mA 降压转换器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP30082 Test Results 2016-8-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频