PMP23618

PMP23618

设计文件

概述

此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。工作输入电压范围为 24V 至 60VDC,主要采用48VDC 电源。提供了两个 USB PD 输出,可为各种高功率器件充电。此设计在最高 180W、36V、5A 输出、48Vin 时的转换效率为 98.1%。测试报告提供了整个输入范围内的运行数据,以及 5Vout 和 36Vout 之间的输出切换,以展示最坏的情况。测试报告还展示了 180W 输出和电压纹波下的热图像。此参考设计是 PMP23501 电路板的扩展功率范围版本。

特性

TPS26744E-Q1 可为两个端口提供 USB-PD 控制

为每个端口提供完全集成式子的 LM72880-Q1 电源转换器

USB-PD:: 每个端口最高 180W,最高 36Vout

支持同时通过汽车为个人计算机和手机充电

如果需要,可以对热折返和电缆压降补偿进行编程

下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT245.PDF (942 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEY1.PDF (324 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMEY3.PDF (166 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMEY2.ZIP (2892 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC953.ZIP (1206 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEY0.PDF (1709 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEX9.PDF (434 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

DC/DC converters

LM72880-Q1 — 具有 I2C 的汽车级 80V、8A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS26744E-Q1 — 具有 240W EPR 和 DisplayPort 交替模式的汽车级双端口 USB Type-C PD 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive USB Power Delivery Reference Design with Two Ports 180W Maximum Each, 24V to 60V Input PDF | HTML 2026-4-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频