PMP23611

PMP23611

设计文件

概述

此参考设计为汽车高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用提供电源。可在完整的汽车电压范围内运行,最高支持 60V。该设计在 20VIN 至 60VIN 电压范围内展现出 92% 至 96% 的峰值转换效率,并可在 2700mm2 条件下实现高功率密度。这些结果提供了充分的信息,从稳定性、热响应以及在各种输入电压和负载条件下的效率表现等方面,验证了该设计。结果还显示,在 25% 至 75% 负载瞬态事件及 50% 至 100% 负载瞬态事件期间,存在约 5% 的过冲和下冲现象。

特性
  • 适用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以及信息娱乐系统与仪表组应用的高电流
  • 20VIN 至 60VIN 范围内具有 92% 至 96% 的峰值转换效率
  • LM5137F-Q1 提供汽车安全完整性等级 D (ASILD) 功能安全认证
  • LMG2100 提供集成氮化镓 (GaN) 半桥功率级,可实现更高的功率密度
输出电压选项 PMP23611.1
输入电压(最小值)(V) 20
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 50
输出功率 (W) 250
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT221.PDF (1310 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLURB34.PDF (557 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVRBR0.PDF (130 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVRBQ9.ZIP (4162 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC875.ZIP (4506 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVRBQ8.PDF (1903 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVRBQ7.PDF (390 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5137F-Q1 — 汽车级 80V、100% 占空比、双通道功能安全同步降压控制器

数据表: PDF | HTML
氮化镓 (GaN) 功率级

LMG2100R044 — 具有集成驱动器和保护功能的 100V 4.4mΩ 半桥 GaN FET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 48VIN, 300W Automotive Two-Phase Buck Converter With GaN Half-Bridge Power Stage Reference Design PDF | HTML 2025-6-25

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频