PMP23598

PMP23598

设计文件

概述

该参考设计使用抗辐射 TPS7H5020-SEP 脉宽调制 (PWM) 控制器和抗辐射 TPS7H6005-SEP 200V GaN 半桥栅极驱动器来创建高效的同步正激式拓扑。为了准确直接检测输出电压并实现高环路带宽,将 PWM 控制器放置在次级侧。半桥栅极驱动器内的电容隔离式 TX 和 RX 电平转换器可以将 PWM 波形从次级传输到主级,同时保持电气隔离。

特性
  • 在中满载和满载运行时效率超过 90%
  • 通过半桥栅极驱动器实现 200V 电气隔离
  • 55mm× 45mm 设计尺寸,两层 PCB
  • GaN FET 以及同步整流
  • 塑料引脚对引脚封装选项,可支持抗辐射或耐辐射配置
    • 抗辐射(TID 50krad,抗单粒子翻转达到 43MeV×cm2 /mg:TPS7H5020-SEP 和 TPS7H6005-SEP)
    • 抗辐射(TID 100krad,抗单粒子翻转达到 75MeV×cm2 /mg:TPS7H5020-SP 和 TPS7H6005-SP)
输出电压选项 PMP23598.1
输入电压(最小值)(V) 24
输入电压(最大值)(V) 36
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 15
输出功率 (W) 75
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Forward- Synchronous
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT233.PDF (1267 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

SLVMEQ9.PDF (253 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SLVMER1.PDF (295 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

SLVMER0.ZIP (1441 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

SLVC923.ZIP (487 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

SLVMEQ8.PDF (1127 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SLVMEQ7.PDF (302 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

TPS7H5020-SEP — 用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 100% 占空比 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

TPS7H5020-SP — 用于驱动 MOSFET 或 GaN FET 的耐辐射 QML-P 100% 占空比 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6005-SEP — 耐辐射、200V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

TPS7H6005-SP — 耐辐射、QML-P 200V 半桥 GaN 栅极驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 75W Synchronous Forward Converter Reference Design for Space Applications PDF | HTML 2025-12-11

相关设计资源

参考设计

参考设计
PMP23546 — 适用于偏置电源的 2.4W 多输出 PSR 反激式参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频