PMP23496

PMP23496

设计文件

概述

随着人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的进步,企业服务器已发展为能耗密集型服务器,因为这些服务器同时处理大量数据和存储。每个服务器主板的稳态额定功率高达 5kW 至 6kW,而通用服务器的额定功率为 1kW 至 2kW。但是,外形尺寸保持不变,因此随着功率密度的增加,系统设计面临着诸多挑战。与通用服务器相比,AI 服务器上瞬态负载的负载幅度、压摆率和频率增加了三到四倍。基于这些要求,此参考设计在开发时采用 LM5066I 热插拔控制器,可在标称输入电压为 54V 的高功率服务器背板系统中提供稳健可靠的输入电源路径保护设计。

特性
  • 在 70°C 环境温度和 54V 标称输入电压(8.1kW 设计)下能够承载 150A RMS 负载电流
  • 能够在输出热短路事件期间安全关断九个 MOSFET(有效 CISS 为 150nF)
  • 支持幅值大的高频快速压摆率负载瞬态
输出电压选项 PMP23496.1
输入电压(最小值)(V) 40
输入电压(最大值)(V) 60
输出电压(标称值)(V) 54
Iout(最大值)(A) 150
输出功率 (W) 8100
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Hot Swap
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT405.PDF (3775 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMD44.PDF (289 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMD46A.PDF (339 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMD45.ZIP (3336 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGQ3.ZIP (1037 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMD43.PDF (3923 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMD42A.PDF (527 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

热插拔控制器

LM5066I — 具有更高电流、电压和功率监控精度的 10V 至 80V 热插拔控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 8kW Hot-Swap Reference Design For 48V Artificial Intelligence Servers PDF | HTML 2024-8-8
模拟设计期刊 优化电能计量中隔离式电流检测的信号链 成本和精度 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-23
模拟设计期刊 使用热插拔控制器应对 48V AI 服务器的 保护挑战 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-5-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频